Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Opis produktu

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Kod zamówienia: 913700630766
Pełny kod zamówienia: 871150091397530

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
18 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700630766 pl_PL pdf 515.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700630766_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700630766_EU
Wiele zasobów - Visuals