Philips HF-Matchbox Blue

Mocna konstrukcja, kompaktowa forma

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Korzyści

  • Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp.

  • Odpowiedni do opraw z ochroną klasy I lub II

Cechy

  • Może służyć jako awaryjne źródło światła zasilane prądem stałym w zakresie od 190 V do 254 V

  • Zaprogramowane, pozbawione migotania i wstępnie ogrzane uruchomienie (<0,8 s); ponad 8000 włączeń/wyłączeń dla jednej lampy (w zależności od kombinacji lamp i stateczników)

Zastosowania

  • Stosowane z systemami wykrywania ruchu, takimi jak Philips OccuPlus, gdzie lampy są włączone przez długi czas, a zmiany cyklów pracy są rzadkie (np. nie więcej niż 3 dziennie)
  • Głównie w systemach wewnętrznych, reflektorach, oprawach typu downlight, kasetonach oraz w oprawach oświetlenia awaryjnego i bezpieczeństwa, stosowanych powszechnie w sklepach, biurowcach, hotelach, domach prywatnych i apartamentowcach
  • Zastosowania domowe, np. oświetlenie ogrodu, garaży, klatki schodowej

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Blue pl_PL pdf 811.6 kB

Ilustracje

Family-Photographs-HF-Matchbox Blue
Wiele zasobów - Visuals