Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 913700192966
Pełny kod zamówienia: 871150093160330

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
31 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
12

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700192966 pl_PL pdf 199.5 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700192966_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700192966_EU
Wiele zasobów - Visuals