Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S

Opis produktu

Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 929002446002
Pełny kod zamówienia: 871951426608700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002446002 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002446002 pl_PL pdf 629.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002446002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002446002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S IES 2.2 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446002-EPD pdf 676.2 kB