Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S

Opis produktu

Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 929002445802
Pełny kod zamówienia: 871951426606300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002445802 pdf 68.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 181.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002445802 pl_PL pdf 634.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002445802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002445802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S IES 2.3 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S ldt 2.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002445702-EPD pdf 671.1 kB