Polska - Polski

Akademia InspirEco Philips- Kołobrzeg

kwiecień 4, 2011

W Kołobrzegu odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Akademii InspirEco Philips z zakresu edukacji proekologicznej dla branży hotelarskiej, które miało miejsce w dniu 31 marca br. w hotelu Marine. W czasie spotkania zostały wręczone pierwsze statuetki i certyfikaty dla Eco Hoteli z regionu zachodniopomorskiego. Statuetki i certyfikaty otrzymały dwa hotele – hotel Jantar Spa z Kołobrzegu za wdrożenie rozwiązań energooszczędnych na podstawie przeprowadzonego audytu i spełnienie norm oświetlenia proekologicznego oraz hotel Baltic Plaza Medi Spa z Kołobrzegu za zastosowanie proekologicznego oświetlenia w nowym obiekcie.

 

Około czterdziestu hotelarzy z regionu, którzy byli obecni na seminarium miało możliwość dowiedzieć się m.in. jak zredukować koszty oświetlenia w obiektach hotelowych oraz jak wykorzystać oświetlenie, by przyciągnąć gości. Specjalnie dla potrzeb tego projektu powstało logo nawiązujące do inspiracji ekologicznych w hotelarstwie.

 

Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatami: Starosty Kołobrzeskiego, Prezydenta m. Kołobrzeg oraz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. W spotkaniu wzięły również udział władze miasta i regionu kołobrzeskiego. Firma Philips Lighting Poland SA w ramach projektu InspirEco ufundowała specjalne vouchery na energooszczędny audyt oświetleniowy dla starostwa powiatowego w Kołobrzegu oraz urzędu miasta Kołobrzeg.

 

Ponadto odbyły się także warsztaty dla dyrektorów i kierowników technicznych hoteli, zakończone certyfikatem Akademii InspirEco Philips. W czasie warsztatów specjaliści Akademii InspirEco Philips przekazali wiedzę z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń oświetleniowych, podpowiadali, jak stosować kalkulator oszczędności energii w praktyce oraz pokazali, jak przygotować hotel do audytu oświetleniowego. Uczestnicy zapoznali się z najnowszą technologią Philips w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym dla hoteli. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat Akademii InspirEco Philips.

 

Specjalną, inspirującą niespodzianką dla wszystkich uczestników, był pokaz nietypowych, świecących kreacji przygotowany przez arch. Hannę Michalak, prodziekana Wydziału Architektury Politechniki w Poznaniu. Studentki Wydziału Architektury zaświeciły dosłownie i w przenośni, z jeszcze większym blaskiem prezentując wykonane przez siebie stroje. 

 

Akademia InpirEco Philips to projekt adresowany do właścicieli, dyrektorów oraz kierowników  technicznych różnych obiektów hotelowych w wybranych regionach Polski. Jest to cykl spotkań z potencjalnymi klientami i użytkownikami systemów oświetleniowych Philips, których celem jest edukacja proekologiczna, dotycząca oszczędzania energii, spełniania norm oświetleniowych, systemów oświetleniowych, redukcji emisji CO2, modernizacji i bezpiecznej eksploatacji istniejących urządzeń oświetleniowych oraz edukacji w zakresie projektowania energooszczędnych systemów oświetleniowych w nowych inwestycjach na bazie gamy produktów Philips. Akademia InspirEco PHILIPS składa się z dwóch modułów: seminarium i warsztatów. Seminaria są adresowane głównie do właścicieli i dyrekcji hoteli, a warsztaty są adresowane do specjalistów – kierowników i pracowników działów technicznych.

 

Akademia wydaje certyfikaty InspirEco Philips dla osób fizycznych (kadry technicznej), które wezmą udział w specjalistycznych warsztatach. Akademia przyznaje również certyfikaty InspirEco Philips dla obiektów, które wdrożyły proekologiczne rozwiązania po przeprowadzonych audytach energooszczędności na bazie produktów Philips (Eco Hotel). Działania Akademii odbywają się pod patronatem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.


Kolejne spotkania planowane są w następujących miastach : Gdańsk - maj, , Kraków – wrzesień, Wrocław – listopad, Warszawa – grudzień.
 

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Kouyoumdjian
Corporate Communication Manager Philips Polska
Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
tel:  +48 22 571 007
kom. +48 607 790 384
e-mail: krzysztof.kouyoumdjian@signify.com

 

.

O Royal Philips Electronics:

Holenderska spółka Royal Philips Electronics jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzanym we właściwym czasie innowacjom. Philips jest światowym liderem w ochronie zdrowia, kształtowaniu stylu życia oraz oświetleniu, wykorzystującym technologie i wzornictwo do opracowywania rozwiązań odpowiadających ludzkim potrzebom – zgodne z przyrzeczeniem marki „sense and simplicity”. Philips, z centralą w Holandii, zatrudnia około 117 tysięcy pracowników w ponad 100 krajach na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż Philips na świecie osiągnęła 22,3 mld euro. Philips jest światowym liderem na rynku opieki kardiologicznej, intensywnej terapii i domowej opieki nad chorymi, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych zastosowań oświetlenia, oraz produktów konsumenckich: golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Aktualne informacje o spółce Philips publikowane są na stronie www.philips.com/newscenter.