Polska - Polski

Zastosowanie systemów sterowania oświetleniem marki Signify w obiektach sportowych

 

Inteligentne sterowanie oświetleniem LED w obiektach sportowych a nowy standard efektywności budynków

 

Transformacja energetyczna budynków w Europie nabiera tempa. Dyrektywa EPBD* jasno wyznacza kierunek: do 2050 roku wszystkie budynki mają osiągnąć neutralność emisyjną. W tym kontekście automatyzacja systemów technicznych w obiektach publicznych – w tym oświetlenia – staje się kluczowym elementem nowoczesnego i odpowiedzialnego zarządzania budynkiem.

 

Zgodnie z dyrektywą EPBD:

 

  • do 2027 roku obowiązek automatyzacji obejmie budynki o mocy powyżej 290 kW,
  • do 2029 roku próg ten zostanie obniżony do 70 kW.

 

Jednak zgodność z regulacjami to coś więcej niż samo sterowanie włącz/wyłącz.
Systemy klasy BACS ( Building Automation and Control Systems, czyli Systemy Automatyki i Sterowania Budynkiem) powinny wspierać organizacje w codziennym zarządzaniu energią poprzez:

 

  • monitoring i analizę zużycia energii,
  • optymalizację wykorzystania energii elektrycznej,
  • wykorzystanie detekcji ruchu i światła dziennego,
  • integrację z innymi systemami budynkowymi.

 

Oznacza to, że sama modernizacja opraw do technologii LED – choć istotna – nie zawsze jest wystarczająca. O realnej efektywności energetycznej decyduje inteligentna warstwa sterowania, która pozwala dostosować oświetlenie do funkcji przestrzeni, scenariuszy użytkowania oraz rzeczywistych potrzeb użytkowników.

 

Obiekty sportowe – środowisko o wysokich wymaganiach

 

Obiekty sportowe należą do najbardziej złożonych pod względem zarządzania oświetleniem. Łączą w sobie wiele funkcji, z których każda stawia inne wymagania techniczne i użytkowe.

 

W zależności od strefy obejmują one m.in.:

 

  • areny sportowe – wysokie parametry oświetleniowe, zgodność z normami sportowymi (np. do celu transmisji TV) oraz elastyczność dopasowania do różnych dyscyplin,
  • przestrzenie publiczne – komfort użytkowników, płynność ruchu i dostosowanie do rzeczywistego obłożenia, np. korytarze, przestrzenie wspólne,
  • biura i strefy VIP – komfort wizualny oraz reprezentacyjny charakter przestrzeni,
  • zaplecze i strefy techniczne – niezawodność, zgodność z normami i funkcjonalność,
  • strefy specjalne – podwyższone wymagania w zakresie bezpieczeństwa i odporności.
Interact Field & Court – blokowy schemat blokowy systemu

Zdjęcie: Hala Urania, Olsztyn

 

Dobre praktyki przy wdrażaniu systemów sterowania oświetleniem

 

Skuteczna transformacja oświetlenia wymaga holistycznego podejścia, obejmującego analizę scenariuszy użytkowania obiektu, właściwy dobór technologii dopasowanej do charakteru inwestycji oraz planowanie integracji już na etapie projektu. Kluczowe jest także zaprojektowanie logicznego podziału na strefy funkcjonalne, który umożliwia efektywne zarządzanie światłem, oraz odpowiednie przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za obsługę systemu.

 

Istotnym elementem dobrych praktyk jest również wybór rozwiązań opartych na otwartych standardach komunikacyjnych, co zapewnia interoperacyjność, elastyczność. System powinien być skalowalny, aby w przyszłości umożliwić jego rozbudowę bez konieczności kosztownych modernizacji. Coraz większego znaczenia nabiera także cyberbezpieczeństwo, szczególnie w systemach sterowanych zdalnie, gdzie należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenia komunikacji i zarządzanie dostępami. Wdrożenie narzędzi do monitoringu i analityki danych pozwala na bieżące śledzenie zużycia energii, szybkie wykrywanie awarii oraz optymalizację działania systemu. Równolegle warto projektować rozwiązania z myślą o łatwym utrzymaniu – zapewniając dostępność komponentów, możliwość zdalnej diagnostyki i przejrzystą identyfikację elementów infrastruktury.

 

Dobrym podejściem jest realizacja pilotażu (proof of concept), który umożliwia weryfikację założeń i dostosowanie systemu przed pełnym wdrożeniem. Na etapie planowania należy również jasno określić cele i wskaźniki sukcesu (np. oszczędność energii, ROI, poziom komfortu użytkowników), a także uwzględnić elementy zarządzania zmianą – komunikację, wsparcie użytkowników i działania powdrożeniowe.  Nie bez znaczenia pozostaje integracja systemu oświetleniowego z innymi systemami budynkowymi lub miejskimi (np. BMS, systemy bezpieczeństwa, rozwiązania smart – takie jak sensory), co zwiększa jego funkcjonalność i wartość. Całość warto uzupełnić o perspektywę środowiskową i ESG, uwzględniając efektywność energetyczną, redukcję emisji oraz odpowiedzialne zarządzanie cyklem życia infrastruktury.

 

Dynalite i Interact od firmy Signify spełniają wszystkie wymagania obiektów sportowych.

Boisko piłkarskie w Łukowie Śląskim.
Hala Urania, Olsztyn

Signify Interact – szybka i elastyczna modernizacja istniejących obiektów

 

Firma Signify (dawniej Philips Lighting) to globalny lider w dziedzinie oświetlenia – jest producentem opraw LED i zaawansowanych systemów sterowania oświetleniem, m.in. Signify Interact i Dynalite, i ma na koncie setki wdrożeń na obiektach sportowych na całym świecie.

 

Signify Interact to bezprzewodowy system sterowania oświetleniem zaprojektowany z myślą o modernizacji istniejących budynków, bez konieczności ingerencji w obecną infrastrukturę. Dzięki technologii bezprzewodowej (protokół Zigbee) umożliwia szybkie wdrożenie przy minimalnych zakłóceniach w funkcjonowaniu obiektu.

 

Kluczowe przewagi bezprzewodowego systemu Interact:

 

  • brak dodatkowego okablowania – szybka implementacja bez przestojów,
  • automatyka – oświetlenie reagujące zarówno na ruch jak i światło dzienne,
  • sceny świetlne – dopasowane do różnych aktywności, od treningów po wydarzenia masowe,
  • dostęp do danych i analityki – wgląd w zużycie energii i sposób wykorzystania przestrzeni,
  • skalowalność – możliwość rozwoju systemu wraz z obiektem, łatwe dodawanie opraw, czujników czy nowych funkcji

 

Interact spełniając wymogi dyrektywy EPBD generuje natychmiastowe oszczędności energii i poprawia komfort zarządzania obiektem.

 

Drugim dostępnym w sprzedaży systemem Signify jest Dynalite, który w przeciwieństwie do systemu Interact zarządza oświetleniem w budynku za pomocą architektury przewodowej i jest przeznaczony dla dużych i złożonych obiektów, w których kluczowe znaczenie mają niezawodność i precyzja zarządzania w rożnych strefach. Rozwiązanie zapewnia:

 

  • wysoką stabilność i niezawodność działania,
  • pełną kontrolę nad instalacją,
  • głęboką integrację systemową,
  • zaprojektowanie pod łatwe utrzymanie (maintenance-friendly),
  • łatwy dostęp do komponentów,
  • identyfikację punktów świetlnych,
  • możliwość zdalnej diagnostyki.

 

Najważniejsze funkcje:

 

  • Szeroka gama integracji z systemami automatyki budynkowej – harmonijne funkcjonowanie w ramach systemów zarządzania obiektem (BMS),
  • Skalowalność i możliwość rozbudowy w zależności od potrzeb i oczekiwanych funkcjonalności, od małej sali gimnastycznej po wielką arenę sportową,
  • Zaawansowana diagnostyka i raportowanie, co pomaga w optymalizacji eksploatacji i planowaniu konserwacji (dashboard, z informacjami o stanie oświetlenia, awariach)
  • Niezawodna kontrola parametrów oświetlenia i wykorzystania przestrzeni – możliwość ustawienia scenariuszy oświetleniowych dopasowanych do różnorodnych wydarzeń sportowych i potrzeb operacyjnych,
  • Rozproszona architektura, w której brak jest jednego centralnego punktu systemu, który może ulec awarii.

 

System Dynalite jest stosowany do sterowania nie tylko oświetleniem, ale również innymi częściami infrastruktury budynkowej np. silnikami żaluzji, rolet czy ekranem dla projektora.

Model hybrydowy – maksymalizacja wartości inwestycji

 

Coraz częściej inwestorzy decydują się na podejście hybrydowe, łączące oba systemy w ramach jednej architektury:

 

  • Dynalite jako system przewodowy w kluczowych strefach (arena, widownia)
  • Interact jako system bezprzewodowy w przestrzeniach takich jak korytarze, zaplecze, szatnie.

 

Takie rozwiązanie pozwala:

 

  • optymalizować koszty inwestycyjne,
  • zwiększać elastyczność wdrożenia,
  • zachować spójne zarządzanie całym obiektem.

 

Korzyści biznesowe po wdrożeniu systemu sterowania Interact i Dynalite

 

Integracja oświetlenia LED z inteligentnym sterowaniem przekłada się bezpośrednio na koszty utrzymania obiektu i elastyczność zarządzania poprzez:

 

  • eliminację pracy oświetlenia w nieużywanych strefach,
  • dostosowanie oświetlenia do rożnych pór dnia,
  • redukcję zużycia energii nawet do 70%,
  • wydłużenie żywotności instalacji,
  • ograniczenie serwisu dzięki diagnostyce,
  • szybkie dostosowanie obiektu do różnych wydarzeń,
  • intuicyjną obsługę dla operatorów,


wsparcie zgodności z EPBD

 

Kontakt QR image

zdjęcie: panel sterowanie systemu Signify Dynalite

 

Podsumowanie

 

Inteligentne sterowanie oświetleniem stanowi dziś znakomite uzupełnienie nowoczesnych technologicznie i efektywnych energetycznie obiektów sportowych.

 

  • Interact zapewnia szybkość i elastyczność modernizacji
  • Dynalite oferuje zaawansowaną kontrolę i głęboką integrację

 

To nie tylko modernizacja technologiczna, lecz strategiczna inwestycja w przyszłość obiektu. Warto uwzględnić ją już na etapie koncepcji – zarówno przy modernizacji, jak i nowych inwestycjach – aby oświetlenie wspierało cele biznesowe i energetyczne przez cały cykl życia budynku. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem pilotażowym zapraszam do kontaktu.

*Dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) to unijne prawo mające na celu drastyczne zmniejszenie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych przez budynki w Europie, tak aby do 2050 roku wszystkie stały się całkowicie zeroemisyjne.

 

mgr inż. Andrzej Wasiluk
Product Marketeer Lighting Controls
tel: 539 032 442
Signify Poland

O Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

Meydan Bridge

Więcej artykułów

  • Realizacja CA Immo

    maja 23, 2024

    Realizacja CA Immo

  • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    grudnia 20, 2023

    Modernizacja oświetlenia ID Logistics

  • Modernizacja oświetlenia w Netto

    listopada 30, 2023

    Modernizacja oświetlenia w Netto