Polska - Polski

Widowisko, którego nie sposób zapomnieć

 

Rola światła podczas największego turnieju piłkarskiego na świecie.

 

Dwie minuty do końcowego gwizdka, a stadion wiruje od emocji. Zdeterminowany napastnik biegnie w kierunku bramki i oddaje strzał jak błyskawica — gol! Stadion eksploduje radością, a światła ożywają, jednocząc wszystkich kibiców we wspólnym świętowaniu.

 

We współczesnym sporcie przeżycia na trybunach równie ważne jak wynik na tablicy. Oświetlenie stało się kluczowym elementem kształtującym to doświadczenie — potrafi wywoływać emocje, budować atmosferę, zwiększać zaangażowanie i tworzyć wspomnienia, które pozostają z kibicami na długo.

Jako najpopularniejsza dyscyplina sportowa na świecie, piłka nożna nie jest tu wyjątkiem. Latem 2026 roku kibice z całego świata przybędą na kultowe stadiony w Ameryce Północnej, aby wspierać swoje reprezentacje i oglądać zmagania światowych gwiazd futbolu podczas największego turnieju piłkarskiego na świecie.

 

Na wybranych stadionach, takich jak Hard Rock Stadium w Miami czy Estadio Banorte w Meksyku, firma Signify wdrożyła zaawansowane, inteligentne systemy oświetlenia. Wykraczają one poza standardową funkcję iluminacji, przekształcając mecze piłkarskie we wciągające spektakle.

 

Z parkingu na boisko

 

W nowoczesnych stadionach - które coraz częściej przypominają wielofunkcyjne przestrzenie rozrywkowe, niż jedynie obiekty sportowe - oświetlenie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu odczuć odwiedzających. Rola światła nie ogranicza się już jedynie do zapewnienia widoczności na boisku. Oświetlenie kształtuje całe doświadczenie stadionowe, na długo przed rozpoczęciem meczu i jeszcze na długo po jego zakończeniu, kiedy emocje powoli opadają.

 

Podświetlenie elewacji w barwach drużyny może wzmocnić jej wizualną tożsamość, jednocześnie budując poczucie dumy i przynależności wśród kibiców już w momencie ich przybycia na stadion. Emocjonalne zaangażowanie odwiedzających jeszcze przy wejściu zwiększa poziom ekscytacji — tworzy elektryzującą atmosferę, która zaczyna się już na parkingu i towarzyszy im w drodze z zewnątrz do wnętrza stadionu.

 

W obiektach mogących pomieścić dziesiątki tysięcy kibiców równie istotne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa — tutaj również oświetlenie odgrywa kluczową rolę. Dobrze zaprojektowany system oświetlenia stadionowego powinien prowadzić ludzi bezpiecznie z punktu A do punktu B, wspierając zarządzanie ruchem, orientację w przestrzeni i płynność przemieszczania się tłumów. Zastosowanie cieplejszych odcieni białego światła pomaga także ograniczyć stres i dezorientację związaną z dużymi skupiskami ludzi.

 

 

Boisko piłkarskie w Łukowie Śląskim.

 

Wykorzystanie światła do intensyfikacji doświadczeń

 

Dla kibiców na stadionie oświetlenie stało się również kluczowym elementem doświadczenia rozrywkowego. Dynamiczne pokazy świetlne przed pierwszym gwizdkiem, zsynchronizowane animacje po zdobyciu gola oraz efektowne wejścia zawodników sprawiają, że widzowie mogą w pełni zanurzyć się w emocjach towarzyszących dniu meczowemu.

Na przykład, na stadionie Estadio Banorte w Meksyku zintegrowane efekty świetlne reagują na kluczowe momenty meczu, takie jak gole, zalewając cały obiekt intensywnym, wielobarwnym światłem — dzięki 138 oprawom Color Kinetics Vaya Flood HP oraz rozwiązaniom Vari-Lite od Signify. Tego typu dynamiczne sceny świetlne wzmacniają emocje zarówno na boisku, jak i poza nim, tworząc wspomnienia, które pozostają z kibicami na zawsze.”

Zaawansowane systemy oświetleniowe stały się standardowym elementem wyposażenia stadionów sportowych najwyższej klasy. Obecnie światło jest choreografowane w synchronizacji z muzyką i treściami wideo — aby oddziaływać na emocje kibiców w podobny sposób, jak robią to koncerty czy widowiska teatralne.

 

Interact Field & Court – blokowy schemat blokowy systemu

 

Światowej klasy oświetlenie dla globalnych transmisji

 

Oprócz tworzenia wyjątkowych doświadczeń dla kibiców na stadionie, każdy obiekt goszczący mecze największego międzynarodowego turnieju piłkarskiego musi zapewnić najwyższą jakość odbioru dla miliardów widzów oglądających transmisje telewizyjne.

 

Aby spełnić standardy jakości oświetlenia FIFA, stadion Estadio Banorte nawiązał współpracę z firmą Signify — światowym liderem w dziedzinie oświetlenia oraz oficjalnym dostawcą preferowanym przez FIFA w zakresie reflektorów stadionowych. Instalacja została zaprojektowana z najwyższą precyzją, aby równomiernie oświetlić każdy fragment boiska. W jej skład wchodzi 320 opraw Signify ArenaVision LED, które zapewniają natężenie oświetlenia na poziomie 3500 lx, gwarantując doskonałą widoczność zarówno dla zawodników, jak i realizatorów transmisji.

 

Sterowanie oświetleniem na poziomie najwyższej ligi

 

Dziś oświetlenie stanowi w pełni zintegrowany element doświadczenia na żywo, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu połączonych platform sterowania oświetleniem, takich jak Signify Interact, które centralizują i upraszczają zarządzanie systemem.

Signify Interact umożliwia operatorom stadionów zarządzanie tysiącami pojedynczych punktów świetlnych jednocześnie za pomocą jednej platformy, dzięki czemu oświetlenie boiska, elewacji, oświetlenie rozrywkowe oraz systemy architektoniczne mogą współpracować w czasie rzeczywistym, tworząc w pełni zsynchronizowane doświadczenia.”

Jedną z najważniejszych zalet scentralizowanych platform sterowania jest możliwość koordynacji dynamicznych scen świetlnych na dużą skalę. Całe stadiony mogą błyskawicznie przechodzić między różnymi nastrojami — od budowania napięcia przed meczem i pierwszego gwizdka, przez celebracje goli, przerwę i wydarzenia rozrywkowe, aż po koncerty i pokazy po zakończeniu spotkania.

 

Kształtowanie doświadczeń kibiców poprzez oświetlenie

 

Oświetlenie stało się jednym z najpotężniejszych narzędzi wpływających na to, w jaki sposób kibice odbierają swoje ulubione dyscypliny sportowe — zarówno podczas wydarzeń na żywo, jak i przed ekranami.

 

Od pierwszego spojrzenia na podświetloną elewację stadionu, aż po końcowy gwizdek i pomeczowe celebracje, światło odgrywa dziś kluczową rolę w budowaniu atmosfery, wzmacnianiu emocji i łączeniu ludzi.

 

W przypadku turniejów oglądanych przez miliardy widzów na całym świecie liczy się każdy detal. Zawodnicy potrzebują światowej klasy widoczności, nadawcy wymagają perfekcyjnych parametrów oświetlenia, a kibice oczekują niezapomnianych momentów — zarówno na stadionie, jak i na ekranie.

 

Połączone systemy oświetleniowe umożliwiają jednoczesne spełnienie wszystkich tych oczekiwań.

 

Bo choć na końcu to tylko gra, emocje i doświadczenia pozostają z nami na zawsze.

O Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

Meydan Bridge

Więcej artykułów

  • Realizacja CA Immo

    maja 23, 2024

    Realizacja CA Immo

  • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    grudnia 20, 2023

    Modernizacja oświetlenia ID Logistics

  • Modernizacja oświetlenia w Netto

    listopada 30, 2023

    Modernizacja oświetlenia w Netto