Polska - Polski

Produkty Philips LED typu All-in – elastyczność, jakiej potrzebujesz

 

03.02.2026

 

Na pewno dobrze to znasz – stoisz na obiekcie z odpowiednio dobranymi oprawami oświetleniowymi, a na etapie montażu okazuje się, że potrzebna jest jednak inna barwa światła lub odmienny strumień świetlny niż pierwotnie zakładano.

W konsekwencji: dodatkowy wyjazd, wymiana i niepotrzebne koszty. A jak na złość na magazynie akurat brakuje dokładnie

tej wersji oprawy, która byłaby idealna do danego pomieszczenia…


Możesz już zapomnieć o takich problemach – a wszystko dzięki serii produktów Philips All-in! Te oprawy i źródła światła LED zapewniają Ci maksymalną elastyczność już na miejscu montażu. Sprawdź, jak dzięki produktom typu „All-in” możesz zyskać wszystko, czego potrzebujesz do kolejnego zlecenia – i to nawet jeśli wymagania zmieniają się w ostatniej chwili.

 

Co wyróżnia produkty Philips LED typu All-in?

 

Światło ciepłe, neutralne czy chłodne? Słabszy czy mocniejszy strumień światła? Już nie musisz wybierać,

bo masz „wszystko w jednym” – kilka wariantów parametrów oświetleniowych w tym samym produkcie! Dzięki produktom All-in korzystasz z elastycznego rozwiązania, które możesz dopasować do aktualnych potrzeb.


Tym samym decyzja o tym, jakie światło sprawdzi się w danej przestrzeni, już nie musi zapadać na etapie zamówienia –

a to znacząco ułatwia pracę w terenie, ogranicza ryzyko niewłaściwych doboru i optymalizuje stany magazynowe.

 

Jak działa technologia All-in w produktach Philips LED?

 

Na pewno zastanawiasz się teraz, jak to jest możliwe, że jeden produkt łączy w sobie tyle możliwości. Odpowiedź jest prosta: dzięki zintegrowanemu przełącznikowi, umieszczonemu bezpośrednio w oprawie lub źródle światła. To właśnie

ten element pozwala wybrać odpowiednie parametry oświetlenia na miejscu instalacji. W zależności od rodzaju produktu i konkretnego modelu możesz zmienić:

 

●        temperaturę barwową światła (CCT) – ciepłe (2700K, 3000K), neutralne (4000K), chłodne (5000K lub 6500K),

●        strumień świetlny – np. 1100 lm/1700 lm, 2900 lm/4800 lm, 4100 lm/6800 lm

●        lub oba te parametry jednocześnie.


Zmiana ustawień odbywa się szybko i intuicyjnie – bez użycia dodatkowych narzędzi i konieczności wymiany produktu.

Co istotne, parametry możesz ustawić w dowolnym momencie: przed montażem, w trakcie instalacji czy nawet po jej zakończeniu, gdy widzisz już realny efekt w danej przestrzeni.

technologia All-in

Oprawy i źródła światła LED Philips All-in – korzyści dla profesjonalistów

 

Co zapewniają oprawy i źródła światła typu „All-in”? Najważniejsze korzyści znajdziesz poniżej:

 

  1. Mniejsze ryzyko wyboru niewłaściwego produktu

 

Z produktami Philips All-in od Signify nie musisz już zgadywać, które światło będzie najlepsze, ani przewidywać wszystkich scenariuszy podczas składania zamówienia! Jeśli po montażu okaże się, że światło jest zbyt intensywne

albo ma nieodpowiednią barwę, wystarczy zmienić ustawienie przełącznika i dopasować parametry do warunków na miejscu, funkcji pomieszczenia i aktualnych oczekiwań.

 

2. Idealne rozwiązanie przy modernizacjach i konserwacji

 

Wymiana istniejącego oświetlenia? W takiej sytuacji rozwiązania typu „All-in” sprawdzą się doskonale! Możliwość zmiany parametrów światła podczas montażu lub już po zakończeniu instalacji pozwala łatwo dopasować oświetlenie do nowych wymagań.

 

3. Szybki i wygodny montaż

 

Część produktów Philips Ledinaire All-in wyposażono w niezawodne szybkozłączki, które usprawniają podłączanie przewodów i skracają czas instalacji. Sprawny montaż, wysoki komfort pracy oraz mniejsze ryzyko błędów mogą mieć szczególne znaczenie przy większych inwestycjach i pracach wykonywanych pod presją czasu.


4. Niezawodna jakość Philips

 

Korzystając z oferty Philips, możesz mieć pewność, że produkty spełniają wszelkie wymagane normy, co pozwala użytkownikom cieszyć się doskonałą jakością oświetlenia.

 

5. Uproszczona logistyka

 

Co się dzieje, gdy jedna oprawa lub jedno źródło światła zastępuje kilka wariantów? Taka sytuacja oznacza mniej kodów, mniejsze stany magazynowe i większą elastyczność przy realizacji zleceń.

LED Philips All-in

Jakie oprawy Philips Ledinaire All-in są dostępne?

 

Oprawy z rodziny Philips Ledinaire All-in oferują do 3 temperatur barwowych oraz do 3 strumieni świetlnych w jednym produkcie. Jednocześnie ta seria jest na tyle zróżnicowana, że bez problemu znajdziesz rozwiązanie odpowiednie do każdej przestrzeni. Sprawdź, jakie produkty typu „All-in” możesz wykorzystać w ramach swojego kolejnego zlecenia.

Philips Ledinaire All-in

Philips Ledinaire Downlight All-in

 

Energooszczędne oprawy Philips Ledinaire All-in Downlight dostępne są w dwóch rozmiarach – Ø150 mm i Ø200 mm –

z przednią osłoną IP44 oraz możliwością montażu bezpośrednio pod warstwą izolacji (Direct IC). Temperaturę barwową można ustawić na 3000K, 4000K lub 6500K, a montaż ułatwia szybkozłączka i opcjonalne kołnierze zewnętrzne w kolorze czarnym lub srebrnym.

 

Oprawy Downlight All-in zostały zaprojektowane z myślą o oświetleniu ciągów komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc ogólnodostępnych.

 

Naświetlacz Philips Ledinaire All-in

 

Naświetlacze Philips Ledinaire All-in zapewniają temperaturę barwową w 3 wariantach (3000K, 4000K lub 6500K), wysoki stopień ochrony IP65 oraz odporność IK07 lub IK08 (w zależności od konkretnej wersji). Dostępne są również modele

z czujnikiem ruchu MDU.

 

Te naświetlacze sprawdzą się idealnie jako oświetlenie terenów zewnętrznych, parkingów, otoczenia budynków, witryn sklepowych oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych.

 

Philips Ledinaire Wall-mounted All-in

 

Modele Philips Ledinaire Wall-mounted All-in oferują regulację temperatury barwowej światła w wariantach 3000K, 4000K lub 6000K. Wysoki stopień ochrony IP65 oraz odporność mechaniczna IK08 sprawiają, że sprawdzają się w intensywnie użytkowanych przestrzeniach. Przystosowanie do montażu na ścianie lub suficie oraz szybkozłączki ułatwiają  instalację

w korytarzach, klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych.

 

Oprawy hermetyczne Philips Ledinaire All-in

 

Hermetyczne oprawy Philips Ledinaire All-in to energooszczędne, profesjonalne rozwiązania przeznaczone do zastosowań technicznych. Umożliwiają regulację strumienia świetlnego przy stałej temperaturze barwowej 4000K. Co więcej, oprawy oferują wysoki stopień szczelności IP65 oraz odporność IK08. Sprawdzają się w garażach, magazynach, pomieszczeniach technicznych i przemysłowych.

 

Philips Ledinaire Highbay All-in

 

W dużych przestrzeniach (np. hale produkcyjne czy magazyny) liczy się zarówno wydajność, jak i elastyczność. Oprawy Philips Ledinaire Highbay All-in umożliwiają regulację temperatury barwowej w zakresach 4000K, 5000K lub 6500K

oraz wybór jednego z kilku poziomów strumienia świetlnego – 15 000 lm, 22 000 lm lub 28 000 lm.

 

Philips Ledinaire Panel All-in

 

W przypadku oświetlenia biur, szkół i przestrzeni ogólnodostępnych kluczowe znaczenie ma równomierny rozsył światła oraz możliwość dostosowania jego barwy do charakteru pomieszczenia. Panele Philips Ledinaire All-in oferują temperatury barwowe 3000K, 3500K oraz 4000K, co pozwala łatwo dopasować oświetlenie zarówno do stref pracy, jak i ciągów komunikacyjnych.

 

Philips Ledinaire ClearAccent All-in

 

Oprawy akcentujące Philips Ledinaire ClearAccent All-in zostały stworzone z myślą o przestrzeniach, w których światło pełni nie tylko funkcję użytkową, ale także aranżacyjną. Regulacja temperatury barwowej w zakresie 2700K, 3000K

lub 4000K umożliwia dostosowanie klimatu wnętrza do potrzeb, bez ingerencji w instalację.

 

Możliwość zastosowania dekoracyjnych kołnierzy w kolorze złotym lub srebrnym ułatwia z kolei dopasowanie opraw

do wystroju sklepów, hoteli i innych przestrzeni komercyjnych.

 

Philips Ledinaire Surface-mounted All-in

 

W instalacjach natynkowych dobrze sprawdzają się oprawy Philips Ledinaire Surface-mounted All-in, które oferują regulację strumienia świetlnego przy temperaturze barwowej 4000K. Dzięki temu oświetlenie może zostać dopasowane

do rzeczywistych potrzeb użytkowników w biurach, klasach szkolnych, ciągach komunikacyjnych i miejscach ogólnodostępnych.

Philips Ledinaire All-in

Źródła światła Philips CorePro LED All-in – do 5 temperatur barwowych w 1 żarówce

 

Uzupełnienie oferty opraw stanowią źródła światła Philips CorePro LED All-in, które łączą nawet do pięciu kodów w jednym produkcie. Rozwiązania te sprawdzają się zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas konserwacji istniejącego oświetlenia.

Philips CorePro LED All-in

 

W ofercie dostępne są takie produkty jak:

 

●     Żarówki LED A60 Philips CorePro All-in – oferują aż pięć temperatur barwowych w jednym produkcie (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K), zapewniają dobre oddawanie barw na poziomie CRI80 oraz umożliwiają ściemnianie. Idealne rozwiązanie do zmiany klimatu pomieszczenia: od przytulnego po jasne, energetyzujące światło dzienne.

●      Reflektory punktowe LED GU10 Philips CorePro All-in – łączą trzy temperatury barwowe w jednym źródle światła (2700K, 3000K i 4000K), umożliwiając łatwe dopasowanie charakteru oświetlenia do wnętrza.

●      Philips PLC All-in – źródła światła z trzema temperaturami barwowymi (3000K, 4000K, 6500K), zapewniające równomierną dystrybucję światła dzięki kątowi świecenia 360°.

 

Wszystkie wymienione źródła światła spełniają rygorystyczne kryteria EyeComfort, czyli zostały zaprojektowane z myślą

o komforcie wzroku i bezpieczeństwie użytkowników. Zapewniają m.in. stabilne światło bez migotania, z ograniczonym olśnieniem oraz bez efektu stroboskopowego, który może powodować zmęczenie oczu.

 

Oprawy i źródła światła LED Philips All-in – podsumowanie

 

Technologia All-in w produktach Philips LED stanowi odpowiedź na realne wyzwania, z jakimi instalatorzy mierzą się

na co dzień, jak np. zmieniające się wymagania czy brak przestrzeni magazynowej. Dzięki możliwości regulacji temperatury barwowej i strumienia świetlnego zawartych w jednym produkcie, oprawy i źródła światła LED Philips All-in pozwalają pracować szybciej, pewniej i bez ryzyka kosztownych poprawek.

 

Zainteresowały Cię oprawy i źródła światła typu „All-in”? Zachęcamy do zapoznania się z ulotką, w której znajdziesz pełne zestawienie dostępnych modeli.

 

Pobierz ulotkę Philips All-in i miej wszystkie informacje zawsze pod ręką!

 

O Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

Meydan Bridge

Więcej artykułów

  • Realizacja CA Immo

    maja 23, 2024

    Realizacja CA Immo

  • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    grudnia 20, 2023

    Modernizacja oświetlenia ID Logistics

  • Modernizacja oświetlenia w Netto

    listopada 30, 2023

    Modernizacja oświetlenia w Netto