Polska - Polski

Signify NatureConnect – oświetlenie dla przestrzeni z ograniczonym dostępem do światła dziennego

 

Przestrzenie pozbawione dostępu do światła naturalnego nie muszą być ograniczeniem - mogą stanowić dodatkowy potencjał aranżacyjny. Odkryj potencjał swojej przestrzeni z Signify NatureConnect.

 

Współczesne obiekty sportowe ewoluują w kierunku wielofunkcyjnych, zintegrowanych przestrzeni – łączących funkcje sportowe, komercyjne i eventowe. W tym kontekście rośnie znaczenie jakości środowiska wewnętrznego, a szczególnie oświetlenia, które coraz częściej staje się elementem decydującym o odbiorze całego obiektu. Największym wyzwaniem pozostają jednak przestrzenie pozbawione dostępu do światła dziennego – strefy fitness, zaplecza, powierzchnie pod trybunami czy adaptowane przestrzenie komercyjne.

 

W takich miejscach pojawia się wyraźna luka pomiędzy zgodnością z wymaganiami technicznymi a realnym potrzebami użytkownika. Parametry są spełnione, jednak przestrzeń może niekorzystanie wpływać na samopoczucie i nie ma możliwości wykorzystania jej potencjału biznesowego.

 

Od zgodności z normą do projektowania doświadczenia

 

Projektowanie oświetlenia w obiektach sportowych opiera się na normie PN-EN 12464-1, która precyzuje wymagania w zakresie natężenia, równomierności, olśnienia czy oddawania barw. W praktyce przekłada się to na poziomy oświetlenia rzędu:

  • ok. 300 lx dla sal ćwiczeń,
  • ok. 200 lx dla szatni i zapleczy,
  • ok. 500 lx dla przestrzeni konferencyjnych.

Jednak w przestrzeniach pozbawionych światła dziennego same parametry techniczne okazują się niewystarczające. Większość instalacji LED, operująca statycznym natężeniem i temperaturą barwową, tworzy przewidywalne, jednowymiarowe środowisko. W efekcie przestrzenie mogą być odbierane jako monotonne, mniej atrakcyjne i ograniczone funkcjonalnie.

 

Światło jako narzędzie zarządzania obiektem

 

Coraz więcej inwestorów i operatorów postrzega dziś oświetlenie jako element strategii operacyjnej – narzędzie wpływające na wykorzystanie przestrzeni, doświadczenie użytkownika i wyniki biznesowe. W tym kontekście szczególne znaczenie zyskuje rozwiązanie Signify NatureConnect, zaprojektowane z myślą o wnętrzach z ograniczonym dostępem do światła dziennego.

 

System odpowiada na trzy kluczowe potrzeby: podniesienie komfortu użytkowników, zwiększenie atrakcyjności przestrzeni oraz optymalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury.

 

Biologiczny wymiar światła (bio – up)

 

NatureConnect został zaprojektowany, aby inspirować się naturalną zmiennością światła dziennego. Może przyczyniać się do poprawy komfortu i samopoczucia użytkownika, w zależności od środowiska i indywidualnych uwarunkowań*.

 

Interact Field & Court – blokowy schemat blokowy systemu

Zdjęcia: Fit Depot, Amsterdam i Doorn, Holandia oraz Hotel Fritx Roy, France

Dopasowanie do funkcji i pory dnia

 

NatureConnect oferuje elastyczne zarządzanie oświetleniem dzięki gotowym scenariuszom świetlnym, dostosowanym do różnych funkcji przestrzeni i momentów dnia:

  • Energize – scena świetlna zaprojektowana z myślą o pracy i aktywności,
  • Relax – scena wspierająca stworzenie spokojnej atmosfery,
  • Day Rhythm – dynamiczny cykl światła zmieniający się w ciągu dnia.

Dzięki temu jedna przestrzeń może płynnie zmieniać swoją funkcję bez konieczności ingerencji w infrastrukturę. Oświetlenie staje się aktywnym narzędziem zarządczym, dostosowanym do modelu operacyjnego obiektu.

 

Integralnym elementem systemu jest również Signify NatureConnect Skylight, który wizualnie odwzorowuje efekt światła dziennego oraz „widoku na niebo”. Rozwiązanie to pomaga ograniczyć odczucie zamknięcia przestrzeni i wspiera jej odbiór wizualny – bez ingerencji w konstrukcję budynku.

 

Boisko piłkarskie w Łukowie Śląskim.

Zdjęcia: Fit Depot, Amsterdam i Doorn, Holandia oraz Johan Cruijff Arena, Holandia


Efektywność operacyjna i potencjał biznesowy

 

NatureConnect wspiera zarówno optymalizację kosztową, jak i maksymalizację wykorzystania przestrzeni. System oparty jest na energooszczędnej technologii LED, może być integrowany z czujnikami ruchu/ natężenia oświetlenia oraz systemami zarządzania budynkiem (Signify Interact, Signify Dynalite), a także umożliwia precyzyjne harmonogramowanie scen świetlnych.

 

W praktyce przekłada się to na wymierne rezultaty. Badania w projektach pilotażowych wskazują, że wykorzystanie przestrzeni w określonych obiektach wzrosło nawet o 48%**.

 

Oznacza to realną możliwość aktywizacji wcześniej niedocenianych powierzchni oraz zwiększenia ich wartości komercyjnej – bez konieczności ingerencji w strukturę budynku.

Boisko piłkarskie w Łukowie Śląskim.

Zdjęcie: Fit Depot, Amsterdam i Doorn, Holandia

Sprawdzone rozwiązanie z pełnym wsparciem wdrożeniowym

 

Wdrożenie Signify NatureConnect jest kompleksowo wspierane przez Signify – od analizy i projektowania, po implementację i integrację z istniejącymi systemami.

 

Rozwiązanie funkcjonuje już w obiektach w całej Europie, w tym na stadionach Philips Stadion w Eindhoven i Johan Cruijff Arena (dawniej Ajax Amsterdam Arena) – jeden z najnowocześniejszych stadionów sportowych świata w Amsterdamie w Holandii, co potwierdza jego skuteczność w wymagających środowiskach sportowych.

 

Nowy standard projektowania przestrzeni bez światła dziennego

 

Przestrzenie pozbawione dostępu do światła naturalnego nie muszą być ograniczeniem – mogą stanowić dodatkowy potencjał aranżacyjny. Signify NatureConnect wspiera nowe podejście do projektowania oświetlenia, łącząc wymagania normatywne z koncentracją na doświadczeniu użytkownika i efektywnym wykorzystaniu przestrzeni.

 

To rozwiązanie, które pomaga zwiększyć komfort użytkowania, wspiera różne aktywności w ciągu dnia, a także może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury.

 

* Potencjalne korzyści są zależne od wielu czynników i mogą się różnić w zależności od użytkownika.

** Wyniki zależą od specyficznych warunków i sposobu wdrożenia.

 

Odkryj potencjał swojej przestrzeni z Signify NatureConnect.

 

Skontaktuj się z Bartosz Dulewicz, Sales System Architect w Signify, aby wspólnie:

  • przeanalizować możliwości optymalizacji Twojej przestrzeni,
  • zobaczyć, jak NatureConnect działa w praktyce na rynku polskim,
  • stworzyć rozwiązanie idealnie dopasowane do specyfiki Twojego obiektu.

    ✉️ bartosz.dulewicz@signify.com
    📞 +48 725 016 078

O Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

Meydan Bridge

Więcej artykułów

  • Realizacja CA Immo

    maja 23, 2024

    Realizacja CA Immo

  • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    grudnia 20, 2023

    Modernizacja oświetlenia ID Logistics

  • Modernizacja oświetlenia w Netto

    listopada 30, 2023

    Modernizacja oświetlenia w Netto