Polska - Polski

Rozwiązania Signify dla sportu – system Interact Field & Court

 

Integracja oświetlenia LED z systemami sterowania: redukcja zużycia energii elektrycznej a elastyczność zarządzania obiektem sportowym

 

Właściciele obiektów sportowych oraz operatorzy stadionów i hal sportowych muszą mierzyć się z wyzwaniami związanymi z koniecznością optymalizacji kosztów utrzymania, dostosowaniem obiektu do różnych funkcji (od organizacji wydarzeń sportowych po wydarzenia pozasportowe, takie jak targi czy konferencje), umożliwieniem uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz zapewnieniem dostępności obiektu także po zmroku. Jednym z kluczowych elementów dla zarządzania obiektem sportowym jest infrastruktura oświetleniowa.

 

Signify (dawniej Philips Lighting) wspiera inwestorów i zarządców obiektów sportowych w doborze optymalnych rozwiązań oświetleniowych – zarówno w projektach modernizacji, jak i przy budowie nowych obiektów – na każdym etapie realizacji. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego: od iluminacji elewacji, poprzez strefy gastronomiczne, operacyjne, parkingi, drogi ewakuacyjne, zewnętrzne strefy kibica, aż po przestrzeń sportową.

 

Odpowiedzią na wyzwania związane z zarządzaniem obiektami sportów rekreacyjnych – takimi jak stadiony miejskie, Orliki, korty tenisowe, lodowiska, kompleksy basenowe czy skate parki – jest integracja opraw LED z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem Interact Field and Court. System Interact Field & Court został zaprojektowany przez Signify z myślą o miejskich jak i gminnych obiektach sportowych, gdzie oprócz niskich kosztów, liczy się prosty montaż, bezawaryjność, łatwa obsługa i możliwość zdalnej aktualizacji funkcjonalności w kolejnych latach użytkowania.​

 

Więcej niż oszczędny - Inteligentny obiekt sportowy z Interact Field & Court

 

Właściciel, który nie ma pełnej kontroli nad oświetleniem może niepotrzebnie zużywać energię elektryczną np. oświetlając swój obiekt, gdy nie jest on użytkowany. Kluczową korzyścią wdrożenia systemu Interact Field and Court są natychmiastowe oszczędności energii elektrycznej osiągane dzięki możliwości elastycznego sterowania: włączaniu/ wyłączaniu na życzenie, dopasowywaniu poziomu natężenia oświetlenia do rodzaju aktywności (np. trening, mecz, konserwacja obiektu), implementacji scenariuszy oświetlenia dopasowanych do planu rezerwacji obiektu, pory dnia, poziomu zajętości. Poziom oszczędności po wdrożeniu wynosi do 70 %.

 

Administrator i użytkownik systemu Interact Field and Court mają czytelny dostęp do informacji na poziomie aplikacji (oświetleniem można sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej, dostępnej na smartfony), wgląd w parametry pracy systemu oświetleniowego, na podstawie danych może planować prace serwisowe i oszacować budżet potrzebny na kolejne miesiące eksploatacji obiektu.

Dodatkową korzyścią jest rozwiązanie jednego z wyzwań środowiskowych w miastach i gminach, jakim jest bliskość obiektu sportowego od budynków mieszkalnych oraz skargi mieszkańców na uciążliwość oświetlenia tego obiektu.

 

Dobrze zaprojektowane oświetlenie, sterowane przez system Interact Field & Court, pozwala ograniczyć nadmierną emisję światła poza boisko oraz redukować strumień świetlny wtedy, gdy pełna moc nie jest potrzebna. Ograniczenie świecenia w niepotrzebnych godzinach oraz kierunkowe, precyzyjne oświetlenie zmniejszają uciążliwość dla okolicznych mieszkańców i środowiska, co zyskuje na znaczeniu w dyskusji o ochronie ciemnego nieba.​

 

Możliwość dynamicznego przyciemniania i wyłączania wybranych stref sprawia, że boisko może być przyjazne zarówno użytkownikom, jak i otoczeniu – światło pojawia się tylko tam i wtedy, gdzie jest potrzebne. Dla samorządów jest to dodatkowy argument w rozmowach z mieszkańcami i organizacjami ekologicznymi, pokazujący odpowiedzialne podejście do zarządzania infrastrukturą.​

 

Rys.: Interact Field & Court – blokowy schemat blokowy systemu
Interact Field & Court – blokowy schemat blokowy systemu

Niskie koszty wdrożenia i łatwość eksploatacji

 

Interact Field & Court (część rodziny Interact Signify) jest bezprzewodowym system sterowania oświetleniem, który integruje oprawy LED, czujniki oraz aplikację sterującą w jedną spójną platformę.  System oparty jest na komunikacji bezprzewodowej, co pozwala uniknąć dodatkowego okablowania sterującego i kosztownych prac ziemnych, co ma ogromne znaczenie przy modernizacji istniejących boisk.​

 

W porównaniu do tradycyjnej topologii wykorzystującej komunikację przewodową, rozwiązanie bezprzewodowe Interact Field & Court minimalizuje koszty inwestycyjne nawet o 55% np. redukując koszty prac ziemnych.

 

Zdjęcie: Boisko piłkarskie w Łukowie Śląskim.

Boisko piłkarskie w Łukowie Śląskim.

W Hillwood angażujemy się w ochronę środowiska i przyrody. Dbamy także o społeczność lokalną. Dlatego chcieliśmy zmniejszyć zanieczyszczenie światłem wokół naszych obiektów.  Zależało nam na rozwiązaniu, które ograniczyłoby negatywny wpływ na środowisko i społeczność, a jednocześnie pozwoliłoby nam elastycznie zarządzać oświetleniem i zredukować zużycie energii. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na współpracę z Signify”. – Emilia Bigos, Property Manager w Hillwood Polska

Sterowanie, harmonogramy i integracja z innymi systemami

 

Sterowanie oświetleniem może odbywać się na poziomie wcześniej ustalonych harmonogramów. Scenariusze automatycznie uruchamiają określone ustawienia w wybranych dniach i godzinach, eliminując ryzyko pozostawienia oświetlenia świecącego do nocy lub włącza je uprawniona do tego osoba np. zarządca obiektu, trener, jednym kliknięciem. System umożliwia podział boiska na strefy (np. połowa boiska/ kortu, całe boisko, strefa treningowa bramkarzy) i przypisanie do nich dedykowanych nastaw, takich jak sceny „trening”, „mecz ligowy” czy „wydarzenie lokalne”. Dzięki otwartym interfejsom API Interact może integrować się z innymi systemami – na przykład z platformą rezerwacji boiska, systemem BMS lub rozwiązaniami do zarządzania energią w gminie.​​

 

Podsumowanie – najważniejsze zalety wdrożenia Interact Field & Court Signify

  • Możliwość sterowania z aplikacji mobilnej, wygodne dla zarządcy, trenerów i służb technicznych.​
  • Niskie koszty wdrożenia i eksploatacji.
  • Wymierne oszczędności energii dzięki zarządzaniu scenami, harmonogramami.
  • Możliwość przyciemniania oświetlenia dopasowanego do sposobu użytkowania boiska.​
  • Bezprzewodowość – brak konieczności prowadzenia dodatkowego okablowania sterującego i ograniczenie prac ziemnych przy modernizacji.​
  • Możliwość pracy w oparciu o harmonogramy oraz podział oświetlenia boiska na strefy sterowane tzw. scenami np. „trening”, „mecz”, „konserwacja”.​​
  • Możliwość integracji z innymi systemami za pośrednictwem API, ułatwiająca budowę spójnej platformy zarządzania obiektami w gminie, w tym z oświetleniem parkowym i parkingowym, ulicznym.
  • Redukcja zanieczyszczenia światłem dzięki lepszej kontroli kierunku i czasu świecenia opraw LED.​
  • Wdrożenie systemów sterowania oświetleniem i modernizacja opraw na LED są objęte finansowaniem z programów Ministerstwa Sportu.
  • Interact Field and Court jest system sprawdzonym i wdrożonym na całym świecie.

 

Jeśli planujesz modernizacje oświetlenia i chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat optymalnych rozwiązań oświetleniowych dla Twojego obiektu i sprawdzić w praktyce, jak działa system Interact Field and Court skontaktuj się bezpośrednio z naszymi ekspertami:

Andrzej Wasiluk: +48 539 032 442, andrzej.wasiluk@signify.com

Bartosz Dulewicz: +48 660 688 043, bartosz.dulewicz@signify.com

lub zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy:

Kontakt QR image

Jeśli chcesz poszerzyć wiedzę o rozwiązaniach oświetleniowych dla obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych pobierz broszurę:

 

Kontakt QR image

O Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

Meydan Bridge

Więcej artykułów

  • Realizacja CA Immo

    maja 23, 2024

    Realizacja CA Immo

  • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

    grudnia 20, 2023

    Modernizacja oświetlenia ID Logistics

  • Modernizacja oświetlenia w Netto

    listopada 30, 2023

    Modernizacja oświetlenia w Netto