Vitaup Banner Resources

Naturalne wsparcie produkcji witaminy D w pomieszczeniach z Signify VitaUp

Why Signify Trulifi?

Wspieraj naturalny poziom witaminy D w swoim organizmie

Światło słoneczne jest głównym naturalnym źródłem witaminy D dla organizmu człowieka. Pod wpływem promieniowania UVB skóra wytwarza prowitaminę D, rozpoczynając proces syntezy witaminy D. Ponieważ źródła pokarmowe witaminy D (takie jak produkty fortyfikowane czy suplementy) są ograniczone, światło słoneczne pozostaje najbardziej skuteczną i bezpośrednią metodą jej naturalnej syntezy.* Badania pokazują, że witamina D odgrywa istotną rolę we wspieraniu dobrego samopoczucia fizycznego i emocjonalnego.**

 

Signify VitaUp naśladuje ekspozycję na promieniowanie UVB występujące w świetle słonecznym, umożliwiając wsparcie naturalnej syntezy witaminy D w organizmie — nawet w pomieszczeniach.

Stawiamy na dobrostan

Lack of vidtamin D

Niedobór witaminy D

Ogólnie rzecz biorąc, u większości populacji poziom witaminy D jesienią i zimą jest niski. Wszyscy wiemy, jak ważne jest dostarczanie sobie „codziennej dawki słońca”. Już 15‑minutowy spacer w południe wiosną i latem stymuluje produkcję witaminy D w organizmie człowieka**. Jednak lato nie trwa cały rok — a mniejsza intensywność światła słonecznego w pozostałych porach roku sprawia, że staje się ono niewystarczającym źródłem niezbędnej „witaminy słońca”.

Daylight impact indoors

Wpływ światła dziennego w pomieszczeniach

Signify VitaUp w połączeniu z Signify NatureConnect wprowadza nowe podejście do oświetlenia zorientowanego na człowieka. Zaprojektowane z myślą o wspieraniu dobrostanu, portfolio NatureConnect przenosi pozytywne efekty światła dziennego do wnętrz — odtwarzając widok na niebo, zwiększając poczucie przestronności oraz podnosząc komfort i efektywność osób przebywających w danym otoczeniu.

Signify VitaUp może być również wdrażane niezależnie od istniejących rozwiązań oświetleniowych.

Effortless well-being

Proste wsparcie dobrostanu

Signify VitaUp można z łatwością zintegrować z codziennymi przestrzeniami, co czyni je praktycznym rozwiązaniem dla osób, które chcą wspierać dobrostan w prosty i niewymagający sposób. Znana, dyskretna forma urządzenia w połączeniu z niską intensywnością emisji sprawia, że doskonale nadaje się ono do regularnego stosowania w różnorodnych przestrzeniach zamkniętych.

Potwierdzenie skuteczności koncepcji

Signify VitaUp zostało przetestowane w Sunderland Royal NHS Hospital w Wielkiej Brytanii. Wyniki badania wykazały istotny wzrost poziomu witaminy D (o 7,13 nmol/L) w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Anticancer Research.

 

* Na podstawie testów modułu VitaUp oraz literatury naukowej dotyczącej wpływu ekspozycji na światło na produkcję witaminy D. VitaUp nie jest przeznaczone ani dopuszczone jako wyrób medyczny. Nie zastępuje ekspozycji na naturalne światło słoneczne. Zobacz: https://ar.iiarjournals.org/content/42/10/5101.

 

** Wykazano, że witamina D₃ wspiera nastrój oraz ogólny stan zdrowia (Lansdowne & Provost, 1998; Choukri et al., 2018; Bouillon et al., 2019; NIH ODS, 2025).

women sitting under the sun

Kluczowe cechy

Moduły Signify VitaUp oferują wygodny sposób wprowadzenia światła UVB do wnętrz w ultraniskich dawkach, wspierając naturalny poziom witaminy D w organiźmie — szczególnie w okresach ograniczonej ekspozycji na światło słoneczne na zewnątrz.

 

Moduł może być instalowany w sufitach, zapewniając elastyczność zastosowania w różnorodnych przestrzeniach wewnętrznych.

Key features
  • Klasa RG0 (brak ryzyka) — potwierdzone bezpieczeństwo dla skóry i oczu
  • Automatyczne wyłączenie po 8 godzinach oraz wbudowane czujniki obecności zapewniają pełne bezpieczeństwo i wygodę użytkowania
  • Niskointensywna ekspozycja na promieniowanie UVB, zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normie IEC 62471‑6
  • Standard Erythemal Dose (SED) to jednostka pomiaru ekspozycji na promieniowanie UV. Do poziomu 0,14 SED/dzień rozwiązanie Signify VitaUp pozostaje znacząco poniżej standardu WHO wynoszącego 0,33 SED

Jak możemy Cię wesprzeć

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Nowy projekt

Więcej informacji​

Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Wyszukiwarka partnerów

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.