Polska - Polski

Philips PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 — równowaga w wydajności

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Produkt Porównaj
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19
122
8 000
Tunable white 2700-6500
64
19

Informacje o serii produktów

Opis

W przypadku oświetlania pomieszczeń biurowych źródłami w oprawach LED inwestorzy są zwykle skłonni wydać pieniądze na ekologiczne rozwiązania, ale tylko pod warunkiem zwrotu tych inwestycji. Jednocześnie system powinien spełniać normy oświetlenia biurowego, które gwarantują odpowiednią jakość miejsca pracy. PowerBalance gen2 firmy Philips to najbardziej wydajna oprawa oświetleniowa LED spełniająca biurowe normy. Pozwala obniżyć zużycie energii o ponad połowę w porównaniu z rozwiązaniami typu T5. Ma także o wiele dłuższy okres eksploatacji. Powoduje to duże ograniczenie kosztów operacyjnych, gwarantując zwrot inwestycji, jakiego oczekują inwestorzy działający na rynku. Architektura ta to serce rodziny uniwersalnych, modułowych i częściowo modułowych opraw. Z łatwością można je mocować do sufitów z widocznymi lub ukrytymi profilami T, a także sufitów kartonowo-gipsowych i sufitów typu bandraster.

Korzyści

  • Wysoce wydajna oprawa oświetleniowa LED spełniająca biurowe normy w zakresie ograniczenia olśnienia.

  • Rozwiązanie dobrej jakości stanowiące w większości zastosowań wewnętrznych bezpośredni zamiennik opraw na świetlówki T5

Cechy

  • Duże możliwości montażu

  • Zaawansowana technologia LED

Zastosowania

  • Biura
  • Inne zastosowania wewnętrzne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest to produkt klasy IP20 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa

  • Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Do pobrania