Informacje o plikach cookie
Oświadczenie dotyczące plików cookie ważne od
28 stycznia 2019
Więcej informacji na temat plików cookie
Firma Signify dokłada wszelkich starań, aby jej strony internetowe dostarczały jak najwięcej przydatnych informacji, a także były jak najbardziej pomocne i atrakcyjne. Jednym ze sposobów, dzięki którym możemy to osiągnąć, jest zastosowanie plików cookie lub podobnych technik pozwalających przechowywać na Twoim komputerze informacje dotyczące odwiedzin w naszej witrynie. Uważamy, że ważne jest, aby informacje o rodzaju używanych plików cookie i celów, do których się je wykorzystuje, były jawne i zrozumiałe. W ten sposób Twoja prywatność będzie chroniona, a nasza witryna pozostanie w pełni przyjazna dla użytkowników. Czytając poniższe informacje, możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie używanych w naszej witrynie (lub za jej pośrednictwem) oraz o celach, w jakich się je stosuje. Poniższe informacje są oświadczeniem związanym z naszą polityką w zakresie ochrony prywatności i wykorzystania plików cookie. Nie jest to rodzaj kontraktu ani umowy.
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym Twojego komputera po odwiedzeniu niektórych witryn. W witrynie internetowej firmy Signify mogą być także używane inne, podobne, techniki, takie jak piksele śledzące czy znaczniki nawigacyjne. Dla uproszczenia wszystkie te techniki są nazywane w tym tekście „plikami cookie”.
Dlaczego używa się plików cookie?
Pliki cookie mogą być używane do różnych celów, na przykład do wskazywania, że nasza witryna internetowa była już przez Ciebie odwiedzana i do zidentyfikowania tych jej obszarów, które mogą Cię najbardziej zainteresować. Pliki cookie mogą też usprawniać korzystanie z naszej witryny przez przechowywanie preferencji użytkownika.
-
Dodatkowe informacje dotyczące sposobów używania plików cookie przez firmę Signify
Dodatkowe informacje dotyczące sposobów używania plików cookie przez firmę Signify