Zatoka Sportu na fali innowacji 

Modernizacja systemu oświetleniowego w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym „Zatoka Sportu”, 
Łódź, Polska

 

Signify zrealizowało projekt modernizacji oświetlenia wewnętrznego w jednym z najbardziej prestiżowych i wszechstronnych obiektów sportowo-widowiskowych w Polsce – Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym „Zatoka Sportu” Politechniki Łódzkiej.

„Widzimy realny efekt, uporządkowaliśmy geometrię oświetlenia, co poprawiło komfort wizualny użytkowników. Także sterowanie oświetleniem zapewnia obecnie możliwość zarządzania światłem z dowolnego miejsca.”

 

Witold Nykiel, Prezes Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu

Wyzwanie klienta


Zlokalizowana w samym centrum Łodzi „Zatoka Sportu” to miejsce, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczno-rekreacyjne oraz regularne rozgrywki ligowe i turnieje sportowe, także na poziomie międzynarodowym. To jednak nie jedyna funkcja tego obiektu – służy również do organizacji takich wydarzeń jak np. targi, gale czy bankiety. 

 

Zróżnicowany charakter odbywających się w tym miejscu wydarzeń wymaga systemu oświetleniowego, który zapewni doskonałą widoczność podczas rozgrywek sportowych, a także umożliwi kreowanie budującej emocje scenografii świetlnej, odpowiadającej specyfice każdego eventu.

Wdrożone rozwiązania

W odpowiedzi na powyższe potrzeby, wdrożono kompleksowy system oświetlenia LED bazujący na dwóch kluczowych technologiach:

● Philips ArenaVision LED Gen. 3.5 – oprawy sportowe LED najnowszej generacji, które spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące jakości obrazu dla transmisji telewizyjnych oraz

● Philips UniFlood M Gen. 2 – modułowe oświetlenie projektorowe LED RGBW umożliwiające iluminację wewnętrzną i tworzenie scenograficznych efektów świetlnych.

 

Z kolei dzięki systemowi sterowania opartym na protokole DMX-RDM możliwe jest tworzenie dynamicznych scen świetlnych, co zapewnia efektowną oprawę wizualną wydarzeń. System pozwala na zdalne zarządzanie i szybkie dopasowanie do każdego scenariusza – od treningów i zajęć dydaktycznych po bankiety z udziałem setek osób. Dzięki modernizacji zwiększono elastyczność obiektu (dynamiczne scenariusze świetlne i intuicyjne sterowanie umożliwiają szybką transformację przestrzeni) oraz poprawiono komfort i bezpieczeństwo (zoptymalizowane światło zmniejsza efekt olśnienia oraz poprawia warunki gry i widoczność). Co więcej, dzięki atrakcyjnej oprawie świetlnej ranga wydarzeń odbywających się w Zatoce Sportu znacząco się podniosła.

 

 

Co oświetlenie zgodne z rytmem okołodobowym może zrobić dla Twojej firmy?

Case Studies

  • Oświetlamy Muzeum Sali BHP w Gdańsku

    Oświetlamy Muzeum Sali BHP w Gdańsku

    Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy zaprojektować specjalną iluminację podkreślającą niezwykły charakter Muzeum w 44. rocznicę wydarzeń.

  • Kompleksowy system oświetleniowy Hali Urania

    Kompleksowy system oświetleniowy Hali Urania

    Hala Urania w Olsztynie dokonała kompleksowej modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zintegrowanego z miastem, zapewniając najwyższy poziom jakości dla wydarzeń sportowych.