Polska - Polski

Iluminacja mostu w Porąbce 

Most w Porąbce - światło, które odmienia oblicze infrastruktury, Porąbka, Polska

 

Budowa nowego mostu na rzece Sole była dla Powiatu Bielskiego inwestycją o strategicznym znaczeniu. Obiekt miał usprawnić kluczowe połączenia drogowe z drogą wojewódzką 948 oraz drogami powiatowymi i stać się nowoczesnym i bezpiecznym elementem infrastruktury lokalnej. 

video

Jak pokazał czas, nowa przeprawa stała się atrakcją turystyczną - mieszkańcy przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć efektowną podświetloną konstrukcję”

 

Bartłomiej Fajfer, wicestarosta powiatu bielskiego

źródło:https://www.powiat.bielsko.pl/aktualnosc2557nowy_most_w_porabce_wyrozniony_w_polsce.html

Wyzwanie klienta

 

W trakcie planowania układu komunikacyjnego pojawiła się potrzeba stworzenia rozwiązania, które zagwarantuje maksymalną widoczność na jezdni oraz na obustronnym ciągu pieszo rowerowym. Jednocześnie ograniczy olśnienie i zapewni komfort użytkownikom niezależnie od pory dnia. Inwestor chciał, aby nowy most stał się wyrazistym akcentem przestrzeni. Obiektem, który po zmroku będzie podkreślał charakter gminy Porąbka i wyróżniał ją na tle okolicznych miejscowości. Pojawiła się konieczność połączenia bezpieczeństwa z efektem wizualnym, co samo w sobie stanowiło wyzwanie projektowe.

Rozwiązanie

 

Aby spełnić oczekiwania inwestora, zastosowano system Interact Landmark - system wyróżniony certyfikatem bezpieczeństwa DEKRA IEC 62443 3 3, przyznawanym rozwiązaniom spełniającym najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury sterowania i systemów przemysłowych.

Umożliwia pełne i zdalne sterowanie iluminacją mostu. Dzięki temu obiekt może zmieniać charakter w zależności od potrzeb - od codziennych, statycznych ustawień po dynamiczne sceny przygotowane na lokalne wydarzenia, działające w czasie rzeczywistym w oparciu o nowoczesne rozwiązanie DMX RDM.

 

Pobierz case study

Jak Signify może pomóc Twojej firmie?

Case Studies

  • Signify oświetla biurowiec Saski Crescent

    Signify oświetla biurowiec Saski Crescent

    Jednym z kluczowym elementów modernizacji biurowca Saski Crescent jest energooszczędne oświetlenie Signify zaprojektowane zgodnie z ideą Human Centric Lighting.

  • Kutno 4-krotnie zmnieszyło zuzycie energii

    Kutno 4-krotnie zmnieszyło zuzycie energii

    Kutno obniżyło 4-krotnie zużycie energii po wymianie oświetlenia na LED i efektywnie zarządza nim dzięki systemowi Interact City!