Prosjekttjenester Profesjonelle tjenester

Prosjekttjenester

La oss ta vare på belysningen din

Vi utvikler belysningsløsninger som er tilpasset ditt behov, bestemt i tråd med tydelige KPI'er. Disse løsningene omfatter alt fra design og konstruksjon, til drift og vedlikehold.


I tillegg til våre standard prosjekttjenester, kan du velge lys som en tjeneste-modellen vår. Den gir umiddelbar økonomisk fleksibilitet, slik at du kan dra nytte av det siste innen belysningssystemer uten å måtte eie det selv.

Standard prosjekttjenester

Standard prosjekttjenester

Optimaliser energi- og vedlikeholdskostnadene dine for å dra fordel av en solid avkastning på investeringen.

 

  • Lysdesign basert på dine forretningskrav
  • Problemfri installasjon og drift av ditt belysningssystem
  • Kontinuerlig vedlikehold og støtte optimaliserer belysningssystemets ytelse
  • Forpliktelse til ytelse gjennom et balansert sett med KPI-er:    
    • Lysytelse
    • Energiytelse
    • Driftstid for belysningssystemet 
Lys som en tjeneste

Lys som en tjeneste

Ingen forhåndsinvestering, noe som resulterer i en positiv kontantstrøm fra dag én:

 

  • Inneholder alt du finner i standard prosjekttjenester, og i tillegg:
  • Finansieringsmodell for å optimalisere kontantflyten
  • Alternativer ved kontraktens slutt for å gjenbruke eller resirkulere belysningsproduktene for å redusere karbonavtrykket ditt
Dubai Electricity and Water Authority

Dubai Electricity and Water Authority

DEWA ønsket å oppnå maksimale energibesparelser med minimale forstyrrelser av arbeidsflyten. Prosjekttjenestene fra Signify inkluderte blant annet en omfattende ettermontering av LED-erstatninger som ga en øyeblikkelig energibesparelse på 68 %.

Sjekk ut andre tjenester fra Signify

Profesjonelle tjenester

Profesjonelle tjenester

Skreddersydde belysningsløsninger
 

Enten du oppdaterer lysarmaturene eller foretar en fullstendig redesign av lyssystemet, designer vi belysningen din slik at den fungerer for både deg og din bedrift.

Levetidstjenester

Levetidstjenester

Gi belysningen din lengre levetid
 

Vi tilbyr tilpassede vedlikeholdsplaner som sørger for at belysningssystemet ditt fungerer på sitt beste gjennom hele levetiden. Vi har et utvalg av servicepakker, fra basis til avansert.

Starte et prosjekt?

Starte et prosjekt?

Vi vil gjerne høre fra deg.