Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Nyhet

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Universell for diameter 32 til 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, To push-in-koblinger, 5-pols

Bestillingskode: 910925869854
Full bestillingskode: 872016947183200

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED240 [LED module 24000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 4.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925869854 no_NO pdf 174.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925869854_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925869854_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT