Signify UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP
BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S
Nyhet
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sidemontering for diameter 48 til 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, To push-in-koblinger, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED51 [LED module 5100 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle