Norge - Norsk

Signify Mini 300 LED gen3

Forbedre bensinstasjonen din med smart belysning

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Mini 300 LED gen3 lysarmatur, perfekt produktdesign og den nyeste LED-teknologikombinasjonen for svært effektiv lysutbytte kan gjøre bensinstasjonen din til et merkevarelandemerke og hjelpe besøkende med å nærme seg den trygt og visuelt komfortabelt. Mini 300 LED gen3, de toppmoderne LED-lysarmaturene med intelligent bevegelsessensor og lysstyringssystem, tar energisparing til nye nivåer med dimming, men sikrer samtidig tilstrekkelig belysning for orientering og sikkerhet. Lysscenariene kan skreddersys etter dine preferanser ved første installasjon eller i løpet av produktenes levetid. Med den valgfrie Master-Slave-kombinasjonen med innebygd tilstedeværelses- og lyssensor er det ikke behov for en ekstern sensor, og én Master Mini 300 LED gen3 kan styre opptil 6 lysarmaturer. Ikke bare vil dette ha en positiv innvirkning på investeringen din, det kan også føre til ytterligere energibesparelser. Mini 300 LED gen3-lysarmaturen er så lett at den enkelt kan installeres av én person. Armaturinnstillingene kan til og med endres fra bakkenivå ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett som fjernkontroll, noe som eliminerer behovet for å jobbe i høyden. Med den gratis Mini 300 LED-appen kan du til og med lese av statusen til armaturen mens du står på gulvet. Mini 300 LED gen3-lysarmaturene i innfelte, utenpåliggende og flombelysningsversjoner, som er egnet for belysning under baldakin, er en banebrytende ettermonteringsløsning som reduserer installasjonskostnadene.

Fordeler

  • Perfekt belysningskvalitet med et utvalg av spesialoptikk for lyskjegler som oppfyller alle krav til ulike konfigurasjoner av bensinstasjoner

  • Minimalt energiforbruk med tilpassbar, innebygd styring og planlegger

Funksjoner

  • Svært effektiv LED-plattform med lang levetid for maksimal energibesparelse og reduserte vedlikeholdskostnader

  • SMART-kontrollsystem med integrert bevegelsessensormodul og planlegger for programmerbar autodimming av lyset på ulike nivåer

Bruksområder

  • Bensinstasjoner

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 no_NO pdf 440.8 kB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-Mini 300 LED gen3
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB