Norge - Norsk

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 5700 K, CRI70, Intern (ingen ekstern tilkobling), Petrol, rotasjonssymmetrisk, middels, IP66

BBP333 LED81/757 I PRM

Produktbeskrivelse

Under-canopy light, Formstøpt aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotasjonssymmetrisk, middels, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Kabel uten plugg, 3-pols, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925865270
Full bestillingskode: 871869699748200

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED81 [LED module 8100 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925865270 no_NO pdf 129.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925865270_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925865270_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BBP333 LED81/757 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED81/757 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED81/757 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED81/757 I PRM LDT