Norge - Norsk

Signify Clearflood gen2, 341 W, 49810 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet, 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/8 kV, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 912300060559
Full bestillingskode: 872016979620100

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED600 [LED module 60000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU txt 9.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060559 no_NO pdf 156.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060559_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060559_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB