Philips Ledinaire All-in flomlys, 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrisk, IP65
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Trafikkgrå B (RAL7043), Pulverbelegg, ett lag, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 1,5 kV differensialmodus og 1,5 kV fellesmodus, Kabel, 2,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED system in flux
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år