Norge - Norsk

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060577
Full bestillingskode: 872016980200100

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED1200 [LED module 120000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9 txt 7.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060577 no_NO pdf 368.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060577_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060577_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9 LDT