Norge - Norsk

Philips CoreLine Tempo Medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

BVP125 LED160-4S/740 S

Produktbeskrivelse

Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 16000 lm, 117 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Ekstern kontakt

Bestillingskode: 912300060475
Full bestillingskode: 872016955897700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED160 [LED module 16000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP125 LED160-4S/740 S txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060475 no_NO pdf 322.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060475_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-912300060475_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BVP125 LED160-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED160-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED160-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED160-4S/740 S LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB