Norge - Norsk

Philips CoreLine Tempo Medium, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Produktbeskrivelse

Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 12000 lm, 90 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Ekstern kontakt

Bestillingskode: 912300024003
Full bestillingskode: 871869945589700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 4.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024003 no_NO pdf 322.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024003_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-912300024003_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB