Norge - Norsk

Philips CoreLine Tempo Medium, Floodlight, 57 W, 8000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Produktbeskrivelse

Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 8000 lm, 57 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Ekstern kontakt

Bestillingskode: 912300024004
Full bestillingskode: 871869945590300

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 4.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024004 no_NO pdf 318.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024004_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024004_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB