Philips Coreline tempo large
En 1:1-erstatning til ettermontering for alle prosjekter der belysning virkelig betyr noe
Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
CoreLine tempo large lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste erstatningen, lux-for-lux, for HID-lamper på 150 W, 250 W og 400 W. CoreLine tempo large-serien av flombelysning har lumenpakker for mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. Monteringen er enkel takket være den U-formede universelle monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell flombelysningsløsning for uteområder som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser, osv.
Fordeler
Her får du den samme lysytelsen som i din eksisterende konvensjonelle løsning samtidig som du sparer energi
Bvp 130 tempo large-flombelysning i høybelysning
Funksjoner
Alle standard lysfordelinger fra Ledgine O-plattformen. Fås i lumenpakker fra 16 000 lm til 26 000 lm
Alternativer for beskyttelse mot sjøvann og svømmebasseng