Philips Coreline tempo large, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Produktbeskrivelse
Floodlight, Aluminium, Grå, Grå aluminium (RAL9007), Strømforsyningsenhet (på/av), 21000 lm, 141 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Ekstern kontakt
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år