Norge - Norsk

Philips Coreline tempo large, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Produktbeskrivelse

Floodlight, Aluminium, Grå, Grå aluminium (RAL9007), Strømforsyningsenhet (på/av), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Ekstern kontakt

Bestillingskode: 912300023661
Full bestillingskode: 871869909640300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300023661 no_NO pdf 378.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300023661_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-912300023661_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB