Philips Coreline tempo large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Produktbeskrivelse
Floodlight, Aluminium, Grå, Grå aluminium (RAL9007), Strømforsyningsenhet (på/av), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Ekstern kontakt
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified