Signify ArenaVision LED gen3.5
ArenaVision LED gen3.5 – Revolusjonerer banebelysningsopplevelsen
Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
ArenaVision LED-flombelysningssystemet er en innovativ LED-løsning for banebelysning som støtter de nyeste standardene for TV-kringkasting. ArenaVision LED er designet eksklusivt for sports- og flerbruksarenaer, og tilbyr enestående lyskvalitet, effektiv varmestyring og lang levetid. Når kombinert med kontrollpakker som Interact Sports håndteringssystemet for belysning, kan ArenaVision LED forenkle leveringen av den rette belysningen gjennom planlegging eller gjennom justeringer i ekte tid, og kan brukes for å skape tilpassede lysshow før, under og etter hovedarrangementet. For å sikre optimal bruk både innendørs og utendørs, omfatter flomlysserien to versjoner med trykkstøpt hus i ett stykke, med henholdsvis 2 og 3 LED-motorer. Disse versjonene fungerer også med en ekstern driverboks – separat for bruk på avstand fra flomlyset (BV-versjon), eller forhåndsmontert på monteringsbraketten til flomlyset (HGB-versjon). Denne eksterne driverboksen sikrer enkel installasjon og lavere startkostnader.
Fordeler
Maksimal designfleksibilitet for å passe forskjellig stadionarkitektur og høy belysningskvalitet – samsvarer med standarder for internasjonal kringkasting av alle typer sport
Den enkle høystrøms IP66-klassifiserte DMX-driveren gjør at ArenaVision LED kan kobles til Interact Sports håndteringssystemet for belysning, og dermed muliggjøre fjernkontrollert belysningshåndtering og dynamiske lysshow
Funksjoner
Trykkstøpt innfatning i én del, med et beskyttelsesnivå på IP66 mot støv og vann
Bredt spekter av asymmetrisk og symmetrisk optikk sørger for lav blending og best-i-klassen belysningsuniformitet som overgår kravene til alle typer standarder for nivåer på sportsbelysning