Norge - Norsk

Signify UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 32 W, 3865 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Metronomis, middels spredning, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66

BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polykarbonat, Opal, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 12, 3865 lm, 32 W, 98 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636614
Full bestillingskode: 871951485378200

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED40 [LED module 4000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB txt 4.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008636614 no_NO pdf 307.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
UrbanGlow LED gen3 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008636614_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008636614_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
3D model of Urbanglow LED gen3 with bottom sensor stp 18.4 MB

Programtillegg

IES
IES File - BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB IES 68.2 kB
Dialux
ULD File - BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB ULD 55.5 kB
Relux
ROLF File - BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB ROLF 49.8 kB
LDT
LDT File - BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB LDT 48.7 kB