Norge - Norsk

Signify TownTune Central Post-Top DR

TownTune sentral stolpetopp – forlenger hjemmefølelsen til gaten

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

TownTune-familien er utviklet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom, og tilbyr alle de nyeste belysningsinnovasjonene når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Serien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Hver TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av huset, i tillegg er det mulighet for å legge til en dekorativ ring, som kommer i to farger (unntatt CCB). Designalternativer som lar deg skape din helt egen lyssignatur og gi distrikter og byer en særegen identitet. I tillegg er hver armatur i TownTune-familien unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette ditt digitale bibliotek med belysningsressurser og reservedeler. TownTune bruker også LEDGINE-O-belysningsplattformen, som sikrer at du alltid har riktig mengde og retning av lys i gaten din. Dessuten, takket være at den er systemklar (SR), er TownTune også fremtidssikker. En løsning som er klar til å kobles til både frittstående og avanserte kontroll- og belysningsprogramvareapplikasjoner som Interact City.

Fordeler

  • LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger

  • Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)

Funksjoner

  • Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning

  • Egnet for både ny montering og ettermontering

Bruksområder

  • By- og boligområder
  • Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
  • Bysentre og torg
  • Parkeringsplasser

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TownTune Central Post-Top DR no_NO pdf 127.1 kB
Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TownTune Central Post-Top DR
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-TownTune Central Post-Top DR
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
TownTune pdf 720.7 kB