Norge - Norsk

Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024156
Full bestillingskode: 871869949025600

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED50 [LED module 5000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024156 no_NO pdf 113.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024156_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024156_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Programtillegg

IES
IES File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P LDT