Norge - Norsk

Signify TownTune asymmetrisk, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Smalstrålet spredning 10, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Smalstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024202
Full bestillingskode: 871869949761300

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED120 [LED module 12000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 7.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024202 no_NO pdf 260.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024202_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB

Programtillegg

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT