Signify TownTune asymmetrisk Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Smalstrålet spredning 10, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD
BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Smalstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED12 [LED Module 1200 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år