Norge - Norsk

Signify TownTune asymmetrisk Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024206
Full bestillingskode: 871869949765100

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED40 [LED module 4000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024206 no_NO pdf 118.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024206_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB

Programtillegg

Revit-fil
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB