Norge - Norsk

Signify TownTune asymmetrisk Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt og LumiStep-dimming, 6 timer, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024208
Full bestillingskode: 871869949767500

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED59 [LED module 5900 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024208 no_NO pdf 102.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024208_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Revit-fil
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB