Signify TownTune asymmetrisk Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 10, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD
BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED69 [LED module 6900 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år