Norge - Norsk

Signify TownTune asymmetrisk Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024207
Full bestillingskode: 871869949766800

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED50 [LED module 5000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024207 no_NO pdf 123.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024207_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD-tegninger
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Programtillegg

Revit-fil
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB