Norge - Norsk

Signify TownTune asymmetrisk DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Mellomstrålet spredning 33, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Universell for diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 33, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024204
Full bestillingskode: 871869949763700

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED24 [LED Module 2400 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024204 no_NO pdf 264.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024204_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024204_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D03 dwg 357.5 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D09 r3d 124.4 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D07 max 1.0 MB
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D04 dxf 385.8 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC BDP267 60 3D05 m3d 49.5 kB

Programtillegg

IES
IES File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB LDT