Norge - Norsk

Signify TownTune asymmetrisk DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024199
Full bestillingskode: 871869949759000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED59 [LED module 5900 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024199 no_NO pdf 100.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024199_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D05 m3d 75.0 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D03 dwg 380.1 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D09 r3d 166.1 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D07 max 1.1 MB
CAD-tegninger
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D04 dxf 410.7 kB

Programtillegg

Revit-fil
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D zip 586.5 kB