Norge - Norsk

Signify TownTune asymmetrisk DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Mellomstrålet spredning 10, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Universell for diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Internt kontakt

Bestillingskode: 912300024203
Full bestillingskode: 871869949762000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED109 [LED module 10900 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024203 no_NO pdf 234.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024203_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
CAD-tegninger
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB

Programtillegg

Revit-fil
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB