Norge - Norsk

Signify MileWide LED gen2 stor

MileWide LED Gen2: elegant, men likevel svært effektiv og fremtidssikker

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

MileWide LED Gen2, utviklet sammen med Holscher Design, er den nyeste generasjonen av vår svært populære MileWide-belysningsfamilie som har en rekke dedikerte master og braketter. MileWide LED Gen2 har et rent design som integreres perfekt i dagens og morgendagens bylandskap. Tilgjengelig i to størrelser, BPP435 (liten) og BPP436 (stor), vil denne MileWide-stolpelampen gi et snev av eleganse og flyt til all slags bybruk (versjoner med sidemontering: BRP435 og BRP436). Takket være den avanserte LED-enheten og bruken av bruksområdetilpasset optikk, leverer MileWide LED Gen2 enestående kvalitet på lys og lysytelse, noe som muliggjør betydelige energibesparelser, men likevel gir perfekt lys på veien. Armaturen er tilgjengelig med én eller to Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR)-sokler, noe som gjør armaturen fremtidsklar. Dette betyr at MileWide LED Gen2 er klar til å pares med avanserte kontroller og belysningsprogramvare som Interact, eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). I tillegg er hver MileWide LED Gen2-armatur unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler.

Fordeler

  • Klar identitet forsterket av dedikerte stolper og braketter for å skape karakteristiske stiler (total løsning)

  • Visuell komfort og høy kvalitet, komfortable lysopplevelser i byområder med flere geometrier

Funksjoner

  • Stort utvalg av stråler (over 30 optikktyper) og innvendige ventilasjonsåpninger

  • Valg av fargetemperaturer og fargegjengivelse for ulike omgivelser: 2200 K, 2700 K, 3000 K og 4000 K

Bruksområder

  • Trafikkruter, motorveier og hovedveier (store)
  • By- og boligområder (store og små)
  • Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt (små)
  • Parkeringsplasser (små)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MileWide LED gen2 stor no_NO pdf 212.1 kB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 3.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MileWide LED gen2 stor
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
Zipfile 3d files milewide large zip 4.7 MB

Programtillegg

Family-IES-MileWide LED gen2 stor
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-MileWide-LED-gen2-large-BRP436-BPP436-Ref-910770225282 pdf 1.5 MB