Norge - Norsk

Signify MileWide LED gen2 stor, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning 31, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølvfarget, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 31, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,5 m med kabeltilkobling, 3-pols, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 910925869775
Full bestillingskode: 872016946595400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED80 [LED module 8000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT txt 5.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925869775 no_NO pdf 261.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions MileWide gen2 BPP435 BPP436 pdf 1.6 MB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925869775_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925869775_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
MileWide2_Large-BPP436-3D07.max max 832.0 kB
CAD-tegninger
MileWide LED gen2 large BPP436 m3d 123.0 kB
CAD-tegninger
MileWide2_Large-BPP436-3D09.r3d r3d 119.8 kB

Programtillegg

IES
IES File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT IES
Dialux
ULD File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ULD
Relux
ROLF File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT ROLFZ
LDT
LDT File - BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-MileWide-LED-gen2-large-BRP436-BPP436-Ref-910770225282 pdf 1.5 MB