Signify GrandeVille LED, Urban road & street light, 20.9 W, 1429 lm, 4000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Asymmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP65, STD
BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 6, 1429 lm, 20.9 W, 68 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <3, CRI80, Asymmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 4,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- GRN34 [LED GreenLine 3400 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år