Norge - Norsk

Signify BPS962 | GRANDVILLE LED, GRN29 | LED GreenLine 2900 lm

BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 6, 1414 lm, 18.4 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 4,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008630305
Full bestillingskode: 871829156337200

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
GRN29 [LED GreenLine 2900 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K txt 4.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008630305 no_NO pdf 314.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of GrandeVille LED pdf 2.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008630305_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008630305_EU
mange eiendeler - Visuals