CityCharm-serien er utviklet for bruk i byområder der komfortabel belysning, atmosfære og design spiller en viktig rolle. Den tilbyr tre ikoniske, tidløse design: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) og CityCharm fluid (BDS492), i tillegg til en rekke dekorative og praktiske tilbehør. Dette gjør det mulig å skape en belysningsløsning som bærer kommunens preg, både på dagtid og om natten. Enten du spesifiserer cordoba-, cone- eller fluid-LED-lys, gir CityCharm høy visuell komfort samtidig som den opprettholder utmerket ytelse. Den tilbyr et utvalg av to innovative Lighting-teknologier: GentleBeam, som maksimerer visuell komfort, eller ClearGuide (cordoba eller cone), som optimerer vertikal belysning og visuell veiledning. Denne seriens dekorative tilbehør gjør det mulig å definere volumet på stadion og endre utseendet, slik at du kan ytterligere personliggjøre din CityCharm-belysningsløsning. Denne seriens dekorative tilbehør gjør det mulig å definere volumet på stadion og endre utseendet, slik at du kan ytterligere personliggjøre din CityCharm-belysningsløsning. Systemet har en rekke dedikerte braketter og master er også tilgjengelige, så du kan forvandle boligområder og bysentre på en ekstremt elegant måte.
Utvalg av former, fargeeffekter, stolper og braketter for lysarmaturer
Spredningsverktøy for visuell komfort, fargede innsatser for å forsterke stemningen
Utvalg av former, fargeeffekter og dedikerte stolper og braketter for lysarmaturer
Spredningsverktøy som skaper visuell komfort, og fargepartier som forsterker stemningen