Norge - Norsk

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66

BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Plugg for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 0,2 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 910505017425
Full bestillingskode: 871869693920800

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
EB [Elektronisk]
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 txt 5.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505017425 no_NO pdf 426.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505017425_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505017425_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 IES
Dialux
ULD File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB